Instalaciones de múltiples obturaciones HS

Al instalar dos obturaciones HS partidas totalmente de caucho en una cavidad, las juntas de ambas partes de la obturación deben situarse escalonadamente entre 30° y 60° con el fin de minimizar el riesgo de fugas a través de las juntas. Las particiones deben ubicarse hacia la parte superior del agujero. Engrase la cavidad entre las obturaciones para proporcionar lubricante al labio de obturación exterior.
Cuando se instalan dos obturaciones HS, partidas o enterizas, en el mismo agujero del soporte, se debe colocar una arandela espaciadora entre las dos obturaciones (fig. 1). Las dimensiones adecuadas de las arandelas se pueden determinar en base a los diámetros del eje y del agujero del soporte, d1 y D, respectivamente:

diámetro interior de la arandela = d1 + 6 a 10 mm (0,25 a 0,4 pulgadas)
diámetro exterior de la arandela = D – 0,5 a 1,5 mm (0,02 a 0,06 pulgadas)
La anchura de la arandela está determinada por las condiciones de la aplicación. No obstante, siempre debe haber suficiente espacio para que se puedan dotar orificios de lubricación en la circunferencia, o ranuras de lubricación en una cara lateral (fig. 2). Estas dotaciones para la lubricación deben permitir el suministro de grasa desde el soporte hasta los labios de obturación a través de un paso taladrado o una boquilla engrasadora (fig. 3). Al determinar la anchura de arandela adecuada para la profundidad de un agujero del soporte, es necesario tener en cuenta el desplazamiento axial requerido al fijar las obturaciones.
SKF logo