Obturaciones sin refuerzo metálico

Asegúrese de que la superficie del eje y el agujero del soporte estén limpios y de que cumplan con las especificaciones indicadas en las secciones Requisitos del eje y Requisitos del agujero del soporte. Se debe tener especial cuidado para evitar muescas y rebabas en el eje, así como asegurarse de que el muelle quede retenido en la ranura del muelle.
Las obturaciones HS se instalan de diferente forma dependiendo de si su principal finalidad en una aplicación específica es retener el lubricante o excluir los contaminantes (fig. 1).
SKF logo