Obturaciones partidas

En caso aplicable, inserte el muelle en la ranura SKF Springlock y coloque la conexión del muelle de modo que esté desplazada con relación a la junta de la obturación (fig. 1). Esta característica es estándar en todas las obturaciones HS8. Coloque la obturación en la posición correcta sobre el eje.
Cubra tanto la obturación como la superficie de contacto con una fina capa de lubricante, preferiblemente el mismo lubricante que utilizará para lubricar la aplicación (fig. 2).
Una los extremos del muelle toroidal utilizando el conector de muelle (fig. 3).
Para los conectores roscados, deshaga el muelle un par de vueltas antes de juntar y enroscar entre sí los extremos. Cuando se utilice un conector de anillo y gancho, junte los extremos del muelle e introduzca el gancho en el anillo, teniendo cuidado de no estirar demasiado el muelle en este proceso, ya que eso podría deteriorar el rendimiento de la obturación. Cuando se utilice un conector de alambre de control, junte los extremos de la obturación e introduzca el alambre de control en el centro del espiral del muelle.
Coloque la junta de la obturación sobre el eje de manera que quede en la posición de las 12 en punto e inserte los dos extremos de la junta en el agujero del soporte (fig. 4). No introduzca una sola junta como solución provisional para el eje ya que ello crearía una longitud excesiva, que dificultaría o imposibilitaría la instalación.
Continuando en las posiciones de las 3 y de las 9 en punto, inserte el resto de la obturación en su posición (fig. 5) y finalice simultáneamente en las posiciones de las 6 y de las 12 en punto. En diámetros de eje ≥ 1.200 mm (47 pulgadas), es recomendable fijar la obturación en las posiciones de las 12, 3, 6 y 9 en punto antes de fijar las secciones restantes de la obturación.
Utilice un pequeño bloque de madera para introducir la obturación en el agujero del soporte hasta que haga contacto con el reborde del soporte (fig. 6).
Compruebe el estado de la obturación, especialmente en la junta, para asegurarse de que esté correctamente colocada.
Instale la cubierta protectora sobre la cara del soporte. Apriete uniformemente los pernos hasta que la tapa lateral haga tope con la cara del soporte (fig. 7 y fig. 8). Para más información, consulte la sección Cubiertas protectoras.
SKF logo