Sellos CRS1, CRSH1, CRSA1 y CRSHA1

CRS1
Los sellos CRS1 (fig. 1), CRSH1 (fig. 2), CRSA1 (fig. 3) y CRSHA1 (fig. 4) están diseñados con una carcasa metálica y un labio de sello convencional cargado mediante muelle. Algunos cuentan con agente de sellado en el diámetro exterior para compensar las imperfecciones en el agujero del soporte.







CRS1: sello con carcasa de acero sencilla, labio de sello convencional y muelle toroidal flexible de acero de carbono
CRSA1: sello con carcasa de acero sencilla, labio de sello convencional, muelle toroidal flexible de acero de carbono y labio auxiliar rozante
CRSH1: sello con carcasa de acero doble, labio de sello convencional y muelle toroidal flexible de acero de carbono
CRSHA1: sello con carcasa de acero doble, labio de sello convencional, muelle toroidal flexible de acero de carbono y labio auxiliar rozante
Los sellos CRS están disponibles con labios de sello fabricados de caucho de nitrilo para las aplicaciones de uso general y labios de sello fabricados de caucho fluorado, lo que garantiza una mejor resistencia contra las sustancias químicas y las altas temperaturas.
Las condiciones de funcionamiento admisibles se indican en la Tabla de selección de sellos.
SKF logo