Sellos CRW5 y CRWA5

Sellos radiales de eje con carcasa metálica CRW5
Los sellos CRW5 (fig. 1) y CRWA5 (fig. 2) están diseñados para soportar diferenciales de presión moderados. Cuentan con un labio SKF WAVE, que reduce la generación de calor, y un diámetro exterior metálico, que facilita la instalación y garantiza un ajuste firme y preciso en el agujero del soporte. Para obtener más información, consulte la sección Diseño del labio de sello. La mayoría tienen un recubrimiento SKF Bore Tite en el diámetro exterior. Los sellos CRWA5 cuentan con un labio auxiliar que aumenta la capacidad de exclusión de los contaminantes. Se debe utilizar un resalte o un anillo de retención en el lado de baja presión del sello para evitar que la presión lo expulse del agujero del soporte.
CRW5: sello con carcasa metálica, labio SKF WAVE y muelle toroidal flexible de acero de carbono
CRWA5: sello con carcasa metálica, labio SKF WAVE, muelle toroidal flexible de acero de carbono y labio auxiliar rozante
Los sellos CRW5 y CRWA5 están disponibles en tamaños en pulgadas con labios de sello fabricados de caucho de nitrilo o del compuesto de caucho fluorado SKF Duralife desarrollado por SKF. También existen otros materiales disponibles por encargo.
Las condiciones de funcionamiento admisibles se indican en la Tabla de selección de sellos.
SKF logo