Sellos para aplicaciones lubricadas con grasa HM y TL

HM14
SKF ofrece una amplia gama de sellos radiales de eje para aplicaciones lubricadas con grasa menos exigentes que funcionan a velocidades moderadas. La mayoría de estos sellos están diseñados sin muelle. Normalmente, estos sellos se instalan con el labio de sello orientado hacia fuera, con el fin de ofrecer la máxima capacidad de exclusión. Las aplicaciones típicas son las máquinas agrícolas lubricadas con grasa.
Las siguientes ilustraciones muestran los diseños más utilizados dentro de esta gama de SKF. Póngase en contacto con SKF para obtener más información acerca de los diseños disponibles.
Las condiciones de funcionamiento admisibles se indican en la Tabla de selección de sellos.
SKF logo