Sellos de PTFE

Sello de PTFE
Los sellos radiales de eje con uno o más labios de sello de politetrafluoroetileno (PTFE) están diseñados para soportar los entornos agresivos, las altas temperaturas, las altas presiones y el funcionamiento en seco, condiciones que los sellos radiales de eje tradicionales con labios de sello fabricados de materiales elastoméricos no pueden soportar. Muchos de los compuestos de PTFE cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Entre las principales ventajas de los sellos de PTFE, se incluyen las siguientes:
  • alta resistencia contra sustancias químicas;
  • resistencia contra velocidades de hasta 30 m/s (5.900 ft/min);
  • amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -70 a 250 °C (de -95 a 480 °F);
  • resistencia contra presiones de hasta 3,5 MPa (500 psi);
  • resistencia contra el funcionamiento en seco.

Gama

Los perfiles presentados son una selección de los diseños de sellos SKF con labios de sello de PTFE más utilizados. Se pueden instalar en ranuras de soporte existentes en las que se utilizan sellos radiales de eje tradicionales, siempre que las ranuras estén fabricadas de acuerdo con las normas internacionales.
Los sellos de PTFE tienen dos versiones principales: con carcasa metálica SL (fig. 1), SLX (fig. 2), SLS (fig. 3), SLA (fig. 4), DL (fig. 5) y DLA (fig. 6); y sin carcasa metálica YSLE (fig. 7), YNSLE (fig. 8) e YSL (fig. 9). La carcasa metálica puede estar fabricada de acero, aluminio o cualquiera de los materiales de acero inoxidable SS 304, SS 316 y SS 316 TI. El material de PTFE se debe seleccionar según las necesidades de la aplicación.
Los sellos de PTFE sin carcasa metálica se pueden diseñar con una junta tórica en la ranura del diámetro exterior, con el fin de garantizar una buena capacidad de sellado estático. Se puede seleccionar tanto el material de PTFE como el material para la junta tórica según los requisitos de las distintas condiciones de funcionamiento, p. ej., en el caso de la industria alimentaria, para que sea posible el desmontaje de los equipos a los fines de la limpieza.

Materiales de PTFE

Normalmente, la selección de los materiales del sello implica sopesar las ventajas y desventajas. Existen cientos de materiales de PTFE distintos con diversos rellenos. Algunos de los rellenos habituales son la fibra de vidrio, el carbono, el grafito, el bisulfuro de molibdeno, los óxidos metálicos y varios polímeros. Cada uno posee distintas propiedades, adecuadas para distintas aplicaciones y condiciones de servicio. Un aspecto común en todos los materiales de PTFE rellenos es que presentan una resistencia mejorada contra el desgaste y la deformación.
El PTFE sin relleno normalmente ofrece un menor coeficiente de fricción que un material de PTFE relleno, así como el menor grado de desgaste de la superficie de contacto del sello. Sin embargo, la resistencia contra el desgaste y la deformación de los labios de sello fabricados de un material de PTFE no relleno sometido a carga es limitada.
Los materiales de PTFE más recomendados por SKF se indican en la tabla. Además de los compuestos con base de PTFE, SKF también ofrece sellos radiales de eje de otros plásticos modificados, algunos de los cuales se indican en la tabla.
La selección del material adecuado para la carcasa metálica y las juntas tóricas también tiene una importancia significativa para garantizar la eficacia de sellado. Póngase en contacto con SKF para obtener más información.

Instalación

Se deben tomar precauciones especiales durante la instalación y la manipulación de los sellos de PTFE. Para obtener más información, consulte la sección Sellos de PTFE.

Gama de tamaños y disponibilidad

La mayoría de los sellos radiales de eje de PTFE SKF se fabrican por encargo, según los requisitos de cada aplicación. Sin embargo, existen determinados tamaños estándares dentro de la gama de diámetros de eje, que va aproximadamente de 6 a 200 mm (de 0,250 a 8 in), y dentro de la gama de diámetro del agujero, que va aproximadamente de 16 a 230 mm (0,630 a 9 in). Póngase en contacto con SKF para obtener más información acerca de los diseños y tamaños.
SKF logo