Sellos X: sellado contra el agujero del soporte

X15
SKF ofrece una gama de sellos radiales de eje con un ajuste a presión sobre el eje y con labios de sello que hacen contacto con el agujero del soporte. Normalmente, estos sellos se instalan con los labios de sello orientados hacia fuera, con el fin de garantizar una exclusión óptima. La aplicación principal de estos sellos es la maquinaria agrícola lubricada con grasa. La siguiente selección indica cuáles son los diseños de SKF más utilizados. Póngase en contacto con SKF para obtener más información acerca de los diseños disponibles.



Las condiciones de funcionamiento admisibles se indican en la Tabla de selección de sellos.
SKF logo