Características de diseño adicionales

Conexiones de muelle

Existen diferentes formas de conectar los muelles toroidales de acero inoxidable de las obturaciones HS y HSF. Se utiliza una conexión de muelle roscado (fig. 1) para todas las obturaciones HSF, a menos que se especifique lo contrario, así como para las obturaciones enterizas HS4 y HS5 y las obturaciones partidas HS6 y HS8 para diámetros del eje ≤ 455 mm (18 pulgadas). Se utiliza una conexión de anillo y gancho (fig. 2) para las obturaciones HS6 y HS8 para diámetros del eje > 455 mm (18 in.). Todas las obturaciones HS7 incorporan la conexión de alambre de control especial (fig. 3), disponible únicamente para estas obturaciones.

Arandelas distanciadoras

Las arandelas distanciadoras están disponibles para todos los diseños con carcasa metálica, con el fin de separar las obturaciones en las disposiciones en tándem o espalda con espalda permitiendo que haya espacio para la lubricación del labio de obturación (fig. 4).
Las arandelas de anchura fija tradicionales para las obturaciones HDS con carcasa metálica tienen un diámetro de 9,5 mm (0,375 pulgadas) y están disponibles en anchuras de 3,2 mm (0,125 pulgadas) a 12,7 mm (0,5 pulgadas) en incrementos de 1,6 mm (0,063 pulgadas). La arandela de anchura fija se puede utilizar con todas las obturaciones con carcasa metálica.
Todas las arandelas distanciadoras ajustables estándar tienen un diámetro de 9,5 mm (0,375 pulgadas) y una anchura de 9,5 mm (0,375 pulgadas). Pueden ajustarse a anchuras menores en incrementos de 1,6 mm (0,063 pulgadas) quitando las arandelas de acero. Las arandelas distanciadoras también pueden quitarse por completo. Se pueden encargar arandelas distanciadoras más largas y ajustables, con una anchura de 12,7 mm (0,5 pulgadas), aunque puede que sea más difícil reducir su anchura.
Algunas secciones transversales pequeñas de las obturaciones pueden requerir arandelas especiales con un diámetro pequeño de 5,3 mm (0,210 pulgadas) con un variedad de anchuras de 1,6 a 3,2 mm (0,063 a 0,125 pulgadas).
Las arandelas se colocan alrededor del talón de la obturación en cuatro, seis u ocho lugares diferentes separados uniformemente entre sí, según el diámetro exterior de la obturación (tabla).
Bajo pedido, existen arandelas de anchura fija disponibles para las obturaciones HDL.

SKF Springlock

El SKF Springlock es un labio de obturación que rodea 270° del diámetro del muelle toroidal (fig. 5). Ayuda a mantener el muelle en posición durante la instalación y es estándar en todas las obturaciones HS, y en las obturaciones HDS cargadas por muelle y con carcasa metálica.

SKF Springcover

Para los montajes ciegos, en los que el desplazamiento del muelle puede no ser detectado, se puede especificar la SKF Springcover (fig. 6). También protege al muelle de la suciedad, el agua y otros contaminantes. La SKF Springcover es flexible y cubre la parte expuesta del muelle toroidal de acero inoxidable sin que la capacidad del muelle se vea negativamente afectada.

Recubrimiento Bore Tite de SKF

El recubrimiento Bore Tite de SKF es un agente obturante acrílico con base de agua disponible en la mayoría de las obturaciones con carcasa metálica de SKF. El agente obturante se usa como recubrimiento sobre el diámetro exterior de la obturación (fig. 7). La capa de Bore Tite de SKF es flexible con un espesor de 0,03 a 0,07 mm (0,0012 a 0,0028 pulgadas) para ayudar a rellenar las pequeñas imperfecciones en la superficie del agujero del soporte. Se puede usar con temperaturas de hasta 200 °C (390 °F) y es compatible con la mayoría de los aceites, grasas, ácidos y álcalis acuosos, alcoholes y glicoles. Recuerde que el recubrimiento Bore Tite de SKF es incompatible con aromáticos, cetonas y ésteres. No obstante, el contacto con estas sustancias tendrá poco o ningún efecto si se limpian rápidamente.
SKF logo