Sellos para aplicaciones de la industria pesada

HDS2
Las industrias pesadas, como la industria de producción de metal, la construcción, el sector de energía eólica, la explotación forestal, la minería y la industria papelera, representan entornos exigentes para los sellos radiales de eje. Al funcionar a un amplio rango de velocidades, temperaturas y condiciones ambientales, estos sellos deben ser capaces de retener los lubricantes de manera fiable y, al mismo tiempo, impedir la entrada de contaminantes agresivos en el sistema.
Los sellos para aplicaciones de la industria pesada SKF están disponibles en una amplia variedad de diseños y materiales, con el fin de satisfacer los diferentes requisitos de cada una de las exigentes aplicaciones. La gama incluye sellos con carcasa metálica de alto rendimiento, sellos con diámetro exterior de caucho reforzados con tejido o con inserciones metálicas, además de sellos totalmente de caucho. Con el fin de simplificar la selección de los sellos, se puede utilizar la tabla y la Tabla de selección de sellos a modo de orientación general.

Heavy Industrial Seals selection

SKF logo