Opciones de diseño adicionales

Los sellos HDS1, HDS2, HDS7 y HDSE se pueden diseñar con un labio auxiliar de politetrafluoroetileno (PTFE) (fig. 1) a fin de proteger aún más el rodamiento y los labios de sello de las partículas de suciedad en entornos muy contaminados, por ejemplo en las industrias minera y cementera.
El labio de PTFE también se puede colocar y orientar a fin de garantizar una mayor capacidad de retención del lubricante (fig. 2).
El labio de PTFE se fija entre la carcasa metálica y el cuerpo de caucho del sello, sin incrementar significativamente el ancho total del sello. Tiene una muy buena resistencia contra las sustancias químicas y el desgaste, puede soportar el funcionamiento en seco y contribuye a mejorar la eficacia de sellado, al mismo tiempo que garantiza un par de fricción mínimo. La combinación de un labio auxiliar de PTFE y un labio de sello fabricado con el compuesto de caucho fluorado SKF Duralife, desarrollado por SKF, crea una solución de sellado particularmente eficaz.
Se deben tomar precauciones especiales para evitar daños en el labio de PTFE durante la instalación. Para obtener más información, consulte la sección Sellos de PTFE.
Las letras F (fig. 3) y H (fig. 4) en el nombre del producto indican que se trata de un diseño con labio auxiliar de PTFE, que permite el posicionamiento y la orientación del labio.
Los sellos HDS1, HDS2 y HDS7 (con o sin labio auxiliar de PTFE), así como los sellos HDSA, HDSB y HDSC, están disponibles con un elastómero aplicado al diámetro exterior para el uso en aplicaciones en las que las temperaturas del agujero alcanzan un máximo de 100 °C (210 °F) (fig. 5). Esta característica de diseño cuenta con varias ventajas importantes:
  • Compensa las imperfecciones en la superficie del agujero del soporte, lo que mejora la eficacia de sellado al minimizar las fugas por otras vías.
  • Evita la entrada de contaminantes a través de los intersticios entre el agujero del soporte y el diámetro exterior del sello, por ejemplo en condiciones de error de redondez.
  • Minimiza el riesgo de daños en el agujero del soporte durante la instalación y el desmontaje.
Esta opción de diseño se identifica con la letra K (fig. 6) en el nombre del producto.
SKF logo