Sellos HDL

Los sellos HDL (fig. 1) son sellos radiales de eje con carcasa metálica de primera calidad para aplicaciones lubricadas con aceite. Están especialmente diseñados para usar en condiciones de funcionamiento exigentes, como velocidades y temperaturas altas, y variaciones o desalineaciones considerables. Las características de rendimiento a alta velocidad de los sellos HDL los convierten en una opción excelente para las condiciones de funcionamiento difíciles frecuentes en los cilindros de las máquinas papeleras.
Los sellos HDL cuentan con una combinación de un muelle toroidal flexible de acero inoxidable y muelles individuales de lengüetas de acero inoxidable alrededor de toda la periferia del sello. Esta combinación de muelles permite el funcionamiento eficaz del sello y garantiza una vida útil prolongada, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
Los sellos HDLA están diseñados con un labio auxiliar elastomérico que proporciona mayor protección contra los contaminantes.
Tanto los sellos HDL como los sellos HDLA están disponibles con un labio de sello fabricado de caucho de nitrilo, caucho de nitrilo hidrogenado o caucho fluorado. Para obtener más información, consulte la sección Caucho de nitrilo (R). Estos materiales permiten el buen funcionamiento de los sellos a diversas velocidades y temperaturas de funcionamiento. Se puede solicitar presupuesto de arandelas espaciadoras de ancho fijo, que se encuentran disponibles tanto para los sellos HDL como para los sellos HDLA.
En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños disponibles. Póngase en contacto con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo