HDS1 y HDS2

Las obturaciones con carcasa metálica más utilizadas son las obturaciones HDS1 y HDS2, diseñadas para aplicaciones de uso general. Están equipadas con una carcasa metálica de alta resistencia y un muelle toroidal de acero inoxidable.
La obturación HDS1 (fig. 1) tiene un muelle instalado en la ranura SKF Springlock (fig. 2). Para los montajes ciegos, en los que el desplazamiento del muelle puede no ser detectado, las obturaciones HDS2 (fig. 3) tienen una SKF Springcover (fig. 4) que retiene el muelle en la ranura. Las obturaciones HDS1 y HDS2 están disponibles con arandelas distanciadoras ajustables o de anchura fija. Para más información, consulte la sección Características de diseño adicionales.
Las obturaciones HDS1 y HDS2 se pueden diseñar con un labio auxiliar de PTFE (fig. 5 y fig. 6), colocado y dirigido en cualquiera de los dos sentidos y/o con un elastómero aplicado al diámetro exterior metálico (fig. 7).
El caucho de nitrilo es el material estándar para estos diseños de obturación, aunque ambos también están disponibles en SKF Duralip, SKF Duratemp y SKF Duralife.
Las obturaciones HDS1 y HDS2 están disponibles para todos los tamaños de eje dentro de las gamas indicadas en la tabla. En la tabla de productos se muestra una selección de los tamaños disponibles. Contacte con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo