HDS7

HDS7
La entrada de agua y contaminantes sólidos suele causar fallas en los rodamientos. Para solucionar este problema, SKF ha desarrollado el sello HDS7, que tiene una mayor capacidad de exclusión (fig. 1). Se diseñó originalmente para los rodamientos lubricados con grasa en los soportes de laminadores, donde el agua y la escara son una amenaza constante para la vida útil de los rodamientos. También se recomienda utilizar los sellos HDS7 en cajas de engranajes de gran tamaño, pulverizadores de carbón y trituradoras de cemento. Los clientes afirman que los sellos HDS7 son más fáciles de instalar y tienen una vida útil más prolongada que los diseños de sellos similares.
Los sellos HDS7 cuentan con un perfil de labio optimizado no cargado mediante muelle, diseñado para retener la grasa y bombear con fuerza los contaminantes para mantenerlos alejados del labio. El diseño del labio de los sellos HDS7 también permite reducir las cargas radiales, que de lo contrario pueden causar altas temperaturas debajo del labio y un mayor desgaste del sello.
Los sellos HDS7 también pueden estar equipados con un labio auxiliar de politetrafluoroetileno (PTFE) (fig. 2) o con un elastómero aplicado al diámetro exterior metálico (fig. 3).
Los sellos HDS7 están disponibles con un labio de sello de nitrilo para uso general, SKF Duralip para una mayor resistencia contra el desgaste en entornos abrasivos y SKF Duratemp, que combina una resistencia contra el desgaste mejorada con una mayor capacidad para altas temperaturas. Para determinadas aplicaciones, también se puede especificar el uso de SKF Duralife. Para obtener más información acerca de los diferentes materiales del labio de sello, consulte la sección Materiales del labio de sello.
Se encuentran disponibles arandelas espaciadoras de forma opcional. Para obtener más información, consulte la sección Características de diseño adicionales.
Los sellos HDS7 están disponibles para todos los diámetros de eje dentro de las gamas indicadas en la tabla. En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños disponibles. Póngase en contacto con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo