Obturaciones HDSD y HDSE

Las obturaciones HDSD (fig. 1) están diseñadas con dos labios de obturación orientados en direcciones opuestas. Normalmente, estas obturaciones se utilizan en aplicaciones en las que se deben mantener separados dos fluidos. Cuando se utiliza una obturación HDSD, es sumamente importante disponer de un método para lubricar los labios de obturación. Para ello, la cavidad entre los labios de obturación se debe rellenar con grasa antes de la instalación y/o durante el funcionamiento por medio de orificios de lubricación perforados a través de la carcasa metálica hasta la cavidad.
Las obturaciones HDSE (fig. 2) cuentan con dos labios de obturación orientados en la misma dirección. Normalmente se utilizan cuando se necesitaría una obturación de apoyo con fines de retención o exclusión. Al igual que las obturaciones HDSD, las obturaciones HDSE deben estar equipadas con un método para lubricar los labios de obturación que permita el adecuado funcionamiento de la obturación.
Las obturaciones HDSD y HDSE están disponibles con SKF Springcover (HDSD2, HDSE2) o sin SKF Springcover (HDSD1, HDSE1) (fig. 3). Todas ellas están disponibles en caucho de nitrilo, SKF Duralip, SKF Duratemp o SKF Duralife.
Las obturaciones HDSE también se pueden diseñar con un labio auxiliar de PTFE (fig. 4 y fig. 5), colocado y dirigido en cualquiera de los dos sentidos.
Las obturaciones HDSD y HDSE están disponibles para todos los tamaños de eje dentro de las gamas indicadas en la tabla. En la tabla de productos se muestra una selección de los tamaños disponibles. Contacte con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo