Sellos con carcasa metálica

HDS2
Las sellos con carcasa metálica SKF están especialmente diseñados para soportar las condiciones de funcionamiento extremas frecuentes en las aplicaciones de alto rendimiento. Estos diseños incluyen los sellos tecnológicamente avanzados HDS7, los sellos de alto rendimiento HDL y los sellos de uso general HDS1 y HDS2, así como los sellos HDSA, B, C, D y E. Estos sellos funcionan excepcionalmente bien tanto en los entornos altamente contaminados de máquinas de laminado de metal y en las condiciones de alta velocidad y alta temperatura de las fábricas papeleras, como en aplicaciones más universales, p. ej. las cajas de engranajes industriales.
SKF logo