Obturaciones con inserciones metálicas HDS4 y HDS6

Las obturaciones HDS4 (fig. 1) tienen un muelle toroidal moldeado patentado que no puede desplazarse durante el montaje. También ofrecen una muy buena retención del aceite, al tiempo que minimizan el desgaste en el eje. Las obturaciones HDS4 se utilizan normalmente en las aplicaciones con altas velocidades que se pueden encontrar en la industria papelera. Las obturaciones HDS6 (fig. 2) tienen un diseño similar a las obturaciones HDS4, pero no incluyen un muelle toroidal. Las obturaciones HDS6 están diseñadas para la retención de grasa.
Ambos tipos se fabrican de caucho de nitrilo como estándar. También están disponibles en cualquier material para el labio de obturación empleado para las obturaciones con carcasa metálica HDS. Las obturaciones HDS4 y HDS6 incorporan arandelas distanciadoras moldeadas de 12,7 mm (0,5 pulgadas) que pueden adaptarse o quitarse en caso necesario.
Contacte con su representante de ventas de SKF para obtener información acerca de la disponibilidad.
SKF logo