Sellos reforzados con tejido HSF

La gama de sellos cargados mediante muelle HSF está formada por los sellos enterizos HSF5, HSF6, HSF7 y HSF8, y sus versiones partidas, los sellos HSF1 (fig. 1), HSF2 (fig. 2), HSF3 (fig. 3) y HSF4. También existe el sello de perfil de presión HSF9, disponible solamente en versión enteriza. Estos sellos se usan, principalmente, en las aplicaciones de alto rendimiento, como las transmisiones por engranajes, los ejes de transmisión, los cilindros de laminación en frío y en caliente, las bombas, las máquinas papeleras, etc.
Los sellos HSF5, HSF6 y HSF7 tienen una parte posterior fuerte y flexible de caucho reforzado con tejido, en lugar de una carcasa metálica. Los sellos HSF5 tienen un diseño básico con un solo labio. Los sellos HSF6 están equipados con ranuras de lubricación radiales en la parte posterior del sello, y los sellos HSF7 tienen además una ranura de lubricación periférica. Los sellos HSF4 y HSF8 están diseñados con un labio auxiliar para aumentar la protección contra los contaminantes.
Las conexiones de muelle roscado son estándares para todos los sellos HSF (fig. 4). En el caso de las versiones partidas, también se puede especificar una conexión de anillo y gancho (fig. 5).
Todos los sellos HSF se fabrican sobredimensionados con respecto al diámetro y la profundidad del agujero del soporte, con el fin de garantizar la compresión y la estabilidad adecuadas. Se requiere una cubierta protectora (fig. 6 y fig. 7) para instalar y aplicar adecuadamente todos los sellos HSF. La placa crea una precarga axial que garantiza un sellado estático fiable. La placa también debe evitar la distorsión del sello durante la instalación. Los sellos HSF están disponibles en caucho de nitrilo, caucho de nitrilo hidrogenado y caucho fluorado.
En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños de los sellos HSF disponibles. Póngase en contacto con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo