Obturaciones con diámetro exterior de caucho

La gama de obturaciones con diámetro exterior de caucho de SKF incluye diseños con inserciones metálicas, reforzados con tejido y totalmente de caucho. Las obturaciones reforzadas con tejido y totalmente de caucho están disponibles en diseños enterizos y partidos.
Las obturaciones con diámetro exterior de caucho ofrecen una serie de importantes ventajas operativas y de instalación, y son especialmente adecuadas para los soportes partidos. El caucho evita daños en el agujero del soporte durante la instalación, que de lo contrario pueden provocar fugas por otras vías. En comparación con las obturaciones con carcasa metálica, las obturaciones con diámetro exterior de caucho pueden tolerar grados de rugosidad superficial más elevados en el agujero del soporte. También resisten la corrosión y no se agarrotan en el agujero ni siquiera años después de su instalación.
Como resultado de las menores fuerzas de montaje, las obturaciones con diámetro exterior de caucho suelen ser más fáciles de instalar que las obturaciones con carcasa metálica. Se pueden instalar a mano o con herramientas sencillas incluso cuando los diámetros son muy grandes. Esto es así especialmente para los diseños reforzados con tejido y totalmente de caucho. Asimismo, en el caso de las obturaciones partidas, no hay necesidad de desmontar el eje u otros componentes de la máquina al sustituir la obturación.
SKF logo