Sellos con inserciones metálicas SBF

Los sellos SBF (fig. 1) están cargados mediante muelle y diseñados con un anillo reforzador de metal flexible que permite la instalación del sello sin utilizar una cubierta protectora. Los sellos SBF se pueden usar como una versión mejorada de los sellos reforzados con tejido en muchas aplicaciones lubricadas con grasa o con aceite. Los sellos SBF están disponibles tanto en caucho de nitrilo como en caucho fluorado. En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños disponibles. Póngase en contacto con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo