Obturaciones bajo presión

Cuando una obturación está expuesta a la presión, la carga radial del labio de obturación se incrementa. Esto a su vez aumenta el área de contacto real entre el labio de obturación y el eje, lo que provoca fricción adicional y temperaturas elevadas debajo del labio. Por lo tanto, los valores orientativos para las velocidades indicados en el diagrama 1 no serán aplicables.
El diagrama 2 muestra un ejemplo de la distorsión del labio de un diseño de labio de obturación convencional a medida que aumenta la presión del colector, provocando una reducción de la vida útil de la obturación.
Las obturaciones con perfil de presión CRW5 y CRWA5 de SKF (fig. 1) están diseñadas para soportar diferenciales de presión de 0,34 MPa (50 psi) a velocidades de hasta 5 m/s (1.000 pies/min).
Cuando existe un diferencial de presión a través de la obturación, se debe utilizar un resalte o un anillo de retención en el lado de baja presión de la obturación, para evitar que sea expulsado del agujero del soporte (fig. 2).
SKF logo