Requisitos del eje

Para lograr una obturación fiable y la máxima vida útil, la superficie de contacto de las obturaciones radiales del eje debe reunir los requisitos indicados a continuación. La superficie de contacto de la obturación debe poder soportar todas las desviaciones y los movimientos permisibles – superficie SL y una superficie SL’ adicional – que puedan ser necesarios en caso de reparaciones o inspecciones (fig. 1).
En los casos en los que no es posible mecanizar un eje para que cumpla con los requisitos, SKF recomienda utilizar un SKF SPEEDI-SLEEVE o un manguito de desgaste para aplicaciones de la industria pesada (LDSLV). Para más información acerca de los manguitos, consulte la sección Manguitos de desgaste.
SKF logo