Acabado superficial

Según el sentido de giro, la direccionalidad en la superficie de contacto del sello puede provocar fugas en el sello. El rectificado en profundidad es el método de mecanizado preferido para minimizar la direccionalidad (0±0,05°) en la superficie de contacto del sello. Cuando se realiza el rectificado en profundidad, deben evitarse las relaciones de números enteros de la velocidad de la muela con respecto a la velocidad de la pieza de trabajo. Haga funcionar la muela hasta que dejen de proyectarse chispas, con el fin de garantizar que se haya eliminado todo el plomo. La muela debe afilarse con una herramienta especial de cabezales múltiples y el mínimo avance lateral posible, o bien con un rodillo afilador de perfil sin avance lateral. La influencia negativa de la direccionalidad en cualquier caso particular solo se puede verificar mediante una prueba realizada en condiciones de giro alternante.
La superficie de contacto del sello no debe estar dañada ni presentar surcos, grietas, óxido o rebabas, y se debe proteger adecuadamente hasta la instalación final.
SKF logo