Tolerancias

El diámetro del eje d1 en la superficie de contacto debe estar mecanizado con las tolerancias indicadas en la tabla para los ejes métricos y en la tabla para los ejes en pulgadas.
El error de redondez debe ser menor de 0,005 mm (0,0002 pulgadas) en un máximo de 2 lóbulos o menor de 0,0025 mm (0,0001 pulgadas) en un máximo de 7 lóbulos.
Si los componentes que van a montarse con un ajuste de interferencia van a ser deslizados por la superficie de contacto durante la instalación, el diámetro del eje se deberá reducir en 0,2 mm (0,008 pulgadas). La obturación elegida originalmente puede seguir utilizándose sin que sus propiedades de obturación se vean afectadas negativamente.
SKF logo