Ejemplos de aplicación

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden utilizar las arandelas obturadoras y espaciadoras. Las disposiciones en la fig. 1 y fig. 2 muestran arandelas flocadas como obturaciones secundarias para rodamientos obturados. La fig. 3 muestra una combinación de arandelas de obturación y espaciadoras que permite la relubricación y la fig. 4 y la fig. 5 muestran otros ejemplos de casos en los que las arandelas Z se usan como obturaciones principales para rodamientos abiertos.
SKF logo