Diseño de los componentes asociados

Soporte

El asiento del agujero del soporte deberá ser lo suficientemente ancho, de modo que tras el montaje deberá haber un espacio de aproximadamente 1 mm entre la arandela montada y el borde del agujero del soporte (fig. 1).
Si el agujero del soporte se mecaniza con una tolerancia JS8, se obtendrá un ajuste adecuado para las arandelas de obturación, aunque también sirven otras tolerancias como las utilizadas para los rodamientos.

Eje

Se obtendrá un ajuste adecuado en el asiento del eje si se mecaniza según una tolerancia entre el límite superior para j6 (k6 cuando d > 40 mm) y el límite inferior para g6. Si se selecciona la tolerancia sin hacer referencia al rodamiento, entonces la tolerancia h7 será adecuada.
SKF logo