Arandelas obturadoras de SKF

Las arandelas obturadoras de SKF del tipo Z forman obturaciones laberínticas eficaces útiles para una gran variedad de aplicaciones. Ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de obturación. Se recomienda su uso principalmente para disposiciones de rodamientos sencillas bajo condiciones de funcionamiento severas. La eficacia de la obturación depende del número y el diseño de las arandelas incorporadas. Hay dos tipos de arandelas obturadoras: el diseño estándar (fig. 1) y el diseño flocado (fig. 2), fabricado para condiciones de funcionamiento difíciles. Dependiendo del grado de contaminación y del intervalo de relubricación deseado, se pueden montar hasta cuatro conjuntos de arandelas obturadoras inmediatamente adyacentes entre sí. Las arandelas obturadoras también se pueden combinar con otras obturaciones estándar.
Para la relubricación de un rodamiento con arandelas de obturación a ambos lados, es recomendable insertar un conjunto de arandelas espaciadoras ZW (fig. 3) para dejar un intersticio libre para la grasa fresca. Un conjunto de arandelas espaciadoras ZW consta de una arandela que se monta en el agujero del soporte y otra que se monta en el eje.
SKF logo