Arandelas obturadoras, diseño estándar

Las arandelas de obturación estándar (fig. 1) están diseñadas para condiciones de funcionamiento normales, p. ej. para rodillos transportadores y varios tipos de poleas.
Un conjunto de arandelas obturadoras con diseño estándar comprende una arandela del eje y una arandela del soporte. Las arandelas espaciadoras están hechas de chapa de acero, y están fosfatadas y recubiertas con un agente protector. El diámetro exterior de la arandela del soporte y el agujero de la arandela del eje son ligeramente cónicos, de modo que las arandelas tendrán un ajuste de apriete tras el montaje.
Las arandelas obturadoras pueden soportar cierta fuerza axial, por lo que son también adecuadas como manguitos espaciadores para aplicaciones que no requieran una fijación axial exacta de los componentes adyacentes.
SKF logo