Tolerancias

La tolerancia de anchura para un conjunto de arandelas obturadoras es de aproximadamente ± 0,1 mm. Si se montan varios conjuntos de arandelas adyacentes entre sí, la anchura nominal se reducirá entre 0,2 y 0,5 mm para cada conjunto, dependiendo de la fuerza utilizada para su montaje. Si la cara de la sección cilíndrica de la arandela hace tope con el chaflán de un aro del rodamiento, también habrá una ligera reducción de la anchura.
El intersticio radial que queda entre las arandelas de un conjunto montado correctamente será de al menos 0,15 mm.
SKF logo