Arandelas espaciadoras de SKF

Las arandelas espaciadoras ZW (fig. 1) son necesarias para relubricar un rodamiento abierto con arandelas de obturación Z a ambos lados (fig. 2fig. 3). Estas se deben montar en un lado del rodamiento adyacente a los aros interiores y exteriores.
Las arandelas espaciadoras ZW están hechas de chapa de acero fosfatado y van recubiertas con un agente protector. El grosor de la chapa de acero es de 0,6 mm para las arandelas de hasta ZW 35 × 42 inclusive y de 0,8 mm para los tamaños mayores.

Tolerancias

La anchura del conjunto de arandelas espaciadoras es de 2 ± 0,1 mm. El diámetro exterior tiene tolerancias negativas y el agujero tolerancias positivas.

Designación

Las arandelas espaciadoras se designan ZW d1 × d2, p. ej. ZW 35 × 42 tiene un diámetro de agujero de 35 mm y un diámetro exterior de 42 mm.
SKF logo