Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

400501

Design  VR2
Lip material  NBR
Dimensions
Shaft diameter range
d1over48mm
d1incl.53mm
Seal and abutment
d 45mm
b1 9.5mm
b 13mm
c 5mm
2 x 2mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 15mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 11mm
 ±1mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo