Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

400855

Design  VR2
Lip material  FKM
Dimensions
Shaft diameter range
d1over83mm
d1incl.88mm
Seal and abutment
d 76mm
b1 11.3mm
b 15.5mm
c 6mm
2 x 3mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 18mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 13.5mm
 ±1.2mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo