Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

401506

Design  VR3
Lip material  FKM
Dimensions
Shaft diameter range
d1over145mm
d1incl.155mm
Seal and abutment
d 135mm
b1 6mm
b 10.5mm
c 6.5mm
2 x 5mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 20mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 8mm
 ±1.5mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo