Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

401995

Design  VR2
Lip material  FKM
Dimensions
Shaft diameter range
d1over195mm
d1incl.210mm
Seal and abutment
d 180mm
b1 15mm
b 20.5mm
c 8mm
2 x 4mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 24mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 18mm
 ±1.8mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo