Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

409500

Design  VR1
Lip material  NBR
Dimensions
Shaft diameter range
d1over920mm
d1incl.965mm
Seal and abutment
d 865mm
b1 14.3mm
b 25mm
c 15mm
2 x 10mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 45mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 20mm
 ±4mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo