Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

412006

Design  VR3
Lip material  FKM
Dimensions
Shaft diameter range
d1over1175mm
d1incl.1225mm
Seal and abutment
d 1090mm
b1 6mm
b 10.5mm
c 6.5mm
2 x 5mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 20mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 8mm
 ±1.5mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo