Sellos de anillo en V para el mercado norteamericano

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

470496

Design  VR6
Lip material  NBR
Dimensions
Shaft diameter range
d1over495mm
d1incl.500mm
Seal and abutment
d 483mm
b1 30mm
b 65mm
c 21mm
2 x 24mm

D1 max. = d1 + 2 X

2 y 115mm

D min. = d1 + 2 Y

B1 50mm
 ±12mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo