Superficie de contacto

Para los anillos en V, es adecuado que la superficie de contacto esté cuidadosamente torneada. Los valores de rugosidad superficial adecuados varían según la velocidad periférica (tabla). SKF recomienda pulir todas las superficies torneadas con una tela de esmeril para eliminar los bordes afilados provocados por el torneado. El acabado superficial se debe medir, aproximadamente, a 90 grados de la trayectoria de la ranura para obtener una imagen real de la superficie.

Tratamiento de la superficie de contacto

En presencia de grasa, aceite o lubricantes secos, no se requiere ningún tratamiento especial de la superficie de contacto. Las superficies de contacto de acero dulce expuestas al agua u otros corrosivos deberán estar cincadas o tratadas con pasivación. Los ejes cromados o cadmiados deberán estar pintados o tratados con un pulverizado anticorrosivo.

Información adicional sobre las superficies de contacto

Las superficies de aluminio no deben tener marcas de surcos. La dureza superficial deberá ser de > 100 HB en aplicaciones abrasivas. Se puede utilizar fundición de aluminio en coquilla en estado bruto.
Las superficies de acero y de fundición no deberán tener plomo ni marcas de herramientas afiladas. Los estampados de acero laminado en frío se pueden utilizar sin mecanizar.
Por lo general, no se aceptan los materiales de plástico para las superficies de contacto debido a que presentan una mala disipación del calor.
No se deberá utilizar acero inoxidable en aplicaciones de funcionamiento en seco, a menos que la velocidad sea menor a 1 m/s (200 ft/min).
SKF logo