Características

Un anillo en V consta de un cuerpo de sello, un labio de sello flexible con forma cónica y una “bisagra” elástica integral (fig. 1). Se estira y se instala directamente sobre el eje, donde permanece sujeto en su posición gracias a la tensión inherente del cuerpo del sello. Gira con el eje y funciona como sello axial contra una superficie de contacto estacionaria.
La superficie de contacto puede ser la cara del extremo de un rodamiento, una arandela, una estampación, el soporte del rodamiento o, incluso, la carcasa metálica de un sello radial de eje.
El labio de sello flexible aplica una presión de contacto contra la superficie de contacto que es relativamente baja, pero suficiente como para mantener la función de sellado. Incluso una ligera presión de contacto permite el funcionamiento en seco del sello en algunas aplicaciones a baja velocidad, lo que hace que la pérdida de par o la acumulación de calor sean insignificantes. La presión de contacto varía según el ancho de ajuste.
El labio flexible y la bisagra ofrecen un sellado adecuado, incluso en las aplicaciones en las que el juego final y la desalineación del eje son considerables.
Como resultado de la fuerza centrífuga, la presión de contacto del labio disminuye a medida que aumenta la velocidad. Esto significa que las pérdidas de fricción y calor se mantienen en los niveles mínimos, lo que mejora la resistencia contra el desgaste y prolonga la vida útil. La pérdida de potencia alcanza su punto máximo a una velocidad de eje de, aproximadamente, 12 m/s (2.360 ft/min), que luego se reduce gradualmente hasta 20 m/s (3.900 ft/min), donde disminuye hasta cero. Entonces, el anillo en V actúa como sello de intersticio y deflector.
SKF logo