Anillos en V totalmente de caucho

Los anillos en V totalmente de caucho se utilizan para ejes giratorios en una gama extraordinariamente amplia de aplicaciones. El anillo en V se puede utilizar en solitario para proteger una amplia variedad de tipos de rodamientos contra los contaminantes, reteniendo al mismo tiempo el lubricante de forma fiable. También se suelen utilizar como obturaciones secundarias para proteger las obturaciones primarias en entornos muy contaminados.
Los anillos en V se instalan sobre los ejes y su labio cónico y delgado obtura contra una superficie de contacto perpendicular al eje (fig. 1). Los anillos en V tienen un ajuste de interferencia sobre el eje, giran con él y actúan como deflectores (fig. 2). Se puede tolerar la desalineación angular del eje con respecto a la superficie de contacto (fig. 3). Los anillos en V proporcionan una obturación fiable aunque el eje tenga error de redondez o gire excéntricamente (fig. 4). El desplazamiento axial del eje está determinado por el desplazamiento permisible del anillo en V en relación a su superficie de contacto.
Los anillos en V están hechos totalmente de elastómero sin refuerzos de tejido ni de metal y, por lo tanto, son fáciles de instalar. Se pueden estirar y, dependiendo de su tamaño, se pueden montar por encima de otros componentes tales como pestañas, poleas o incluso soportes. Se trata de una característica muy valiosa, especialmente a la hora de sustituir una obturación.
SKF logo