Principales funciones del anillo en V

Los anillos en V son adecuados para aplicaciones lubricadas tanto con grasa como con aceite. Para obturar las disposiciones de rodamientos lubricadas con grasa y protegerlas contra los contaminantes, el anillo en V debe estar dispuesto en el exterior de la tapa del soporte o de la pared de éste. En esta posición se puede excluir el polvo, el agua pulverizada y otros contaminantes (fig. 1). El anillo en V también actúa como válvula de grasa, cuando la grasa usada o el exceso de grasa fresca pueden escapar entre la superficie de contacto y el labio de obturación (fig. 2). Se pueden utilizar dos anillos en V opuestos en las aplicaciones en las que la retención del lubricante y la exclusión de los contaminantes tienen la misma importancia (fig. 3).
Si los anillos en V se van a utilizar para retener aceite, deberán estar siempre fijados axialmente sobre el eje en el lado del lubricante (fig. 4).
Los anillos en V no se deben sumergir en el medio de la aplicación.
SKF logo