Materiales

Los anillos en V suelen estar fabricados de caucho de nitrilo, que presenta una buena resistencia contra las sustancias químicas y el desgaste, y se puede utilizar en aplicaciones con temperaturas de funcionamiento normales. En el caso de las aplicaciones con temperaturas más altas o con presencia de medios agresivos, se pueden suministrar anillos en V fabricados de caucho fluorado. Las condiciones de funcionamiento admisibles para los anillos en V fabricados de caucho de nitrilo o caucho fluorado se indican en la tabla. En la tabla de productos, bajo el encabezamiento “Código del labio”, se utilizan las letras R y V para identificar el caucho de nitrilo y el caucho fluorado, respectivamente.

Aviso

A temperaturas superiores a 300 °C (570 °F), todos los fluoroelastómeros y compuestos de politetrafluoroetileno (PTFE) producen emanaciones peligrosas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se usa un soplete de soldar al desmontar un rodamiento. Aunque las emanaciones solo se producen a las altas temperaturas mencionadas, una vez calentados, es peligroso manipular los sellos, incluso después de que se enfrían. Si es necesario manipular los sellos de fluoroelastómero o PTFE sometidos a las altas temperaturas mencionadas anteriormente, se deben tomar las siguientes precauciones de seguridad:
  • Siempre se deben utilizar gafas y guantes de protección.
  • Los restos de los sellos se deben colocar en un recipiente hermético de plástico con una etiqueta que diga “Material corrosivo”.
  • Se deben seguir las precauciones de seguridad indicadas en las hojas de datos de seguridad de los materiales (que se pueden facilitar al cliente a petición).

En el caso de contacto con la piel, lave la zona con abundante agua y jabón. En el caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Consulte siempre a un médico. Esta medida también rige para los casos de inhalación de emanaciones.
SKF logo