Otras funciones de los anillos en V

Los anillos en V también se pueden utilizar como sellos secundarios (fig. 1), por ejemplo cuando es necesario proteger el labio de sello y la superficie de contacto del sello primario de los contaminantes o la corrosión, y se pueden utilizar para mejorar la eficacia de los sellos laberínticos (fig. 2).
SKF logo