Requisitos del eje

Se deben evitar los bordes afilados, las muescas y las rebabas en el eje con el fin de que no se produzcan daños en el anillo en V durante la instalación.
Los anillos en V giran con el eje y únicamente requieren un valor moderado de rugosidad superficial. Como directriz general, el valor no debe ser superior a Ra 6,3 µm (252 µin). Cuando funciona como sello para los fluidos o está expuesto a contaminantes sólidos finos, el anillo en V requiere un valor máximo de rugosidad superficial de Ra 3,2 µm (128 µin).
Los anillos en V se estiran durante la instalación y sirven para todos los diámetros de eje dentro de las gamas indicadas en las tablas de productos.
SKF logo