Diseños estándares

SKF ofrece cinco diseños estándares de anillos en V:
  • El tipo VR1/VA, el más común de los anillos en V, tiene una sección transversal estándar y una cara posterior recta. Se suele utilizar para proteger disposiciones de rodamientos en cajas de engranajes, motores eléctricos y dispositivos de accionamiento.
  • El tipo VR2/VS tiene una sección transversal baja estándar, una cara posterior cónica y un cuerpo ancho, lo que ofrece un agarre firme sobre el eje. Se suele utilizar en las aplicaciones agrícolas y automotrices.
  • El tipo VR3/VL está diseñado con una sección transversal axial muy compacta. Se suele utilizar en espacios reducidos para sustituir a los sellos laberínticos.
  • El tipo VR4/VE está diseñado como sello secundario para aplicaciones de servicio pesado en las que el sello principal debe protegerse contra el agua y/o los contaminantes sólidos. El diseño presenta la sección transversal más grande de cualquiera de los diseños de anillos en V y también permite el mayor desplazamiento axial. El tipo VE/VR4 está disponible en el rango de diámetros de 300 a 2 010 mm (11.811 a 79.134 pulg.).
  • El tipo VR6/VRME es un anillo en V de alto rendimiento con un gran diámetro diseñado para las aplicaciones en las que se producen importantes desplazamientos axiales. Se puede fijar axialmente y radialmente sobre el eje con una banda de fijación estándar. Está diseñado, principalmente, para proteger disposiciones de rodamientos a alta velocidad en plantas de laminación, papeleras y otras aplicaciones con grandes máquinas. La forma de este tipo es similar a la del VR5/VRM, a excepción de que no tiene la extensión en la parte posterior de la sección del cuerpo. Mantiene la característica de asiento para la fijación axial y radial sobre el eje con una banda de fijación. El tipo VR6/VRME se fabrica a pedido.
Los anillos en V de SKF están disponibles para los rangos de diámetros de eje que se indican en la tabla 1. Si el diámetro de eje se encuentra dentro del rango adecuado correspondiente a dos anillos en V, siempre se debe elegir el anillo en V de mayor tamaño. Además, se pueden fabricar a pedido tamaños y diseños especiales, incluidas versiones partidas. Comuníquese con su representante de ventas de SKF para conocer los tamaños fuera del rango estándar.
SKF logo