Obturaciones de anillo en V

Las obturaciones de anillo en V son obturaciones axiales del eje, disponibles en una amplia gama de tamaños y adecuadas para múltiples aplicaciones. SKF suministra dos tipos de obturaciones de anillo en V:
  • Anillos en V totalmente de caucho (fig. 1), o denominados simplemente "anillos en V"
  • Obturaciones axiales del eje MVR (fig. 2), una obturación de anillo en V con carcasa metálica
SKF logo