Ventajas y beneficios para el usuario

  • La carcasa metálica actúa como soporte y deflector, protegiendo el cuerpo de caucho y el labio de los daños y el desplazamiento provocados por los fragmentos externos tales como rocas y los medios agresivos.
  • A menudo, la carcasa también actúa como retenedor que mantiene el labio de caucho en posición en las aplicaciones de altas velocidades. No se requiere ninguna retención axial adicional.
  • Es posible conseguir anchuras de instalación reducidas gracias al diseño compacto.
  • La acumulación del calor producido por la fricción y la pérdida de par son muy bajas en comparación con las que presentan las obturaciones radiales del eje rozantes. A medida que aumenta la velocidad de giro, el labio de obturación MVR se levanta de la superficie de contacto, a partir de aproximadamente a 12 m/s (2.360 pies/min), y llega al contacto cero a 20 m/s (3.900 pies/min). La elevada velocidad de giro ayuda a excluir los contaminantes al mismo tiempo que se minimiza la pérdida de potencia.
  • La vida útil de las obturaciones MVR es considerablemente mayor que la de las obturaciones radiales del eje en entornos contaminados, y puede prolongarse hasta miles de horas.
SKF logo