Obturaciones axiales del eje MVR

Para mayor protección en aplicaciones extremadamente contaminadas, SKF también ofrece obturaciones MVR. Al igual que las obturaciones de anillo en V, las obturaciones MVR también obturan axialmente y funcionan mediante la combinación del contacto del labio con una acción centrífuga "esparcidora". Sin embargo, las obturaciones MVR se diferencian de los anillos en V en que su elemento de caucho se ajusta dentro de una carcasa metálica. A continuación la carcasa metálica se coloca con un ajuste de apriete sobre el eje. La carcasa ofrece una excelente protección contra los fragmentos pesados y permite a la obturación soportar altas velocidades de giro sin necesidad de dispositivos de sujeción auxiliares.
Las obturaciones MVR se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios tales como cajas de engranajes, reductores de velocidad, sierras, tornos, motores y hormigoneras, donde las grandes cantidades de contaminantes reducen la vida útil de las obturaciones radiales del eje y de los rodamientos. Las obturaciones MVR también pueden actuar como obturaciones primarias para retener lubricantes de alta viscosidad o excluir contaminantes en aplicaciones de funcionamiento en seco.
SKF logo