Instalación

El diámetro interior de las obturaciones MVR está mecanizado para un ajuste de apriete sobre el eje (fig. 1 y fig. 2). Al igual que en las obturaciones radiales del eje, no golpee la carcasa metálica con un martillo.
La cara del labio de obturación se deberá engrasar ligeramente antes de la instalación, pero no se deberá aplicar grasa entre el labio y la carcasa. Un acabado de Ra 4 µm (160 µpulgadas) es suficiente.
Se deberá disponer un chaflán de entrada. No se permiten las estrías ni los chaveteros.
Las superficies de contacto de las obturaciones MVR se deberán preparar del mismo modo que para los anillos en V. Evite el aluminio o los metales blandos en las aplicaciones en las que habrá contaminantes abrasivos. Se deberán eliminar los bordes afilados en las superficies torneadas.
SKF logo