SKF SPEEDI-SLEEVE

Este manguito de paredes finas [0,28 mm (0,011 pulgadas)], desarrollado por SKF, simplemente se coloca en su posición sobre el área desgastada, y ofrece una superficie de contacto optimizada para las obturaciones radiales del eje.
No es necesario desmontar ni mecanizar el eje, con lo que se reduce el costoso tiempo de inactividad. Debido a que es posible utilizar una obturación del mismo tamaño que la original, no hay necesidad de buscar otras obturaciones ni de mantener existencias de diferentes tamaños.
No se requieren equipos especiales ya que la herramienta de instalación se suministra junto con el manguito. Todo lo que se necesita para la instalación es un mazo y un par de alicates.

Características

La nueva generación de SKF SPEEDI-SLEEVE utiliza un material de acero inoxidable con un proceso de fabricación exclusivos, con lo que se obtiene una superficie de contacto de obturación optimizada que minimiza el desgaste del manguito y del labio de obturación. Este material ofrece una mayor resistencia y excelentes propiedades de ductilidad del manguito. Unas cavidades de lubricación imperceptibles permiten que el lubricante permanezca en el manguito, evitando así el funcionamiento en seco del labio de obturación que, de lo contrario, puede generar un desgaste excesivo. La superficie de contacto es resistente al desgaste y está fabricada para minimizar la direccionalidad (0° ±0,05), con un acabado de Ra 0,25 a 0,5 µm (de 10 a 20 µpulgadas). De hecho, esta superficie de contacto es mejor que la que suele conseguirse en un eje.
El SKF SPEEDI-SLEEVE tiene una pestaña desmontable para simplificar la instalación (fig. 1). La pestaña puede quedar intacta en la mayoría de los casos, pero en aplicaciones en las que la pestaña interfiere con otros componentes del sistema, se deberá eliminar para no generar calor por fricción ni residuos de desgaste. La pestaña también se deberá eliminar en aplicaciones en las que pueda reducir el suministro de lubricante a la obturación. Esto reduciría el efecto refrigerante del lubricante, lo que provocaría temperaturas elevadas debajo del labio y el envejecimiento prematuro del material de la obturación.
Si es necesario eliminar la pestaña, se deberá cortar desde el diámetro exterior hacia el radio en una posición antes de la instalación. A continuación se puede retorcer y levantar la pestaña tras la instalación, y agarrarla con un par de alicates de punta larga y enrollarla formando una bobina.

Gama de tamaños

La gama de tamaños estándar incluye manguitos para diámetros del eje de 11,99 a 203,33 mm (de 0,472 a 8 pulg.). Dependiendo de las cantidades de producción, se pueden fabricar tamaños no estándar. Cada manguito ha sido diseñado para una gama de diámetros del eje determinada, normalmente por encima y por debajo del diámetro nominal del eje. Esto permite una cierta flexibilidad para admitir las variaciones del diámetro real del eje.
SKF logo